Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
57,5358 € - 63,757 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
250.0
184,885 € - 204,8567 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1400.0
149,041 € - 165,1502 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1100.0
241,4526 € - 267,5322 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1200.0
226,6927 € - 251,1861 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1750.0
193,022 € - 213,8795 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
900.0
232,6667 € - 257,7987 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1800.0
171,8349 € - 190,3955 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
550.0
247,1485 € - 273,8461 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
800.0
288,4103 € - 319,5678 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1450.0
316,5808 € - 350,7871 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1600.0
558,2703 € - 618,5768 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1800.0
250,8462 € - 277,9455 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1250.0
407,6431 € - 451,6859 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1300.0
148,423 € - 164,4601 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1450.0
74,4072 € - 82,4515 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
750.0
60,8833 € - 67,4547 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
600.0
65,3947 € - 72,4605 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
650.0
152,9447 € - 169,4659 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1500.0
143,9219 € - 159,4749 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1400.0
  • de 18
Eixo 30.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20335830

Intervalo de preços
63,757 € - 57,5358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20335670

Intervalo de preços
204,8567 € - 184,885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20335618

Intervalo de preços
165,1502 € - 149,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20336011

Intervalo de preços
267,5322 € - 241,4526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20335748

Intervalo de preços
251,1861 € - 226,6927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20335960

Intervalo de preços
213,8795 € - 193,022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20335755

Intervalo de preços
257,7987 € - 232,6667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20336271

Intervalo de preços
190,3955 € - 171,8349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20336325

Intervalo de preços
273,8461 € - 247,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20336066

Intervalo de preços
319,5678 € - 288,4103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20336097

Intervalo de preços
350,7871 € - 316,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20336516

Intervalo de preços
618,5768 € - 558,2703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20336028

Intervalo de preços
277,9455 € - 250,8462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336417

Intervalo de preços
451,6859 € - 407,6431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20335304

Intervalo de preços
164,4601 € - 148,423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20335175

Intervalo de preços
82,4515 € - 74,4072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20335144

Intervalo de preços
67,4547 € - 60,8833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20335151

Intervalo de preços
72,4605 € - 65,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20335311

Intervalo de preços
169,4659 € - 152,9447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20335298

Intervalo de preços
159,4749 € - 143,9219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000