Menu Procurar

Dobradiças – suporte roscado com tirante macho

Em stock

As dobradiças de lâmina com inserções roscadas macho são ideais para portas embutidas. Estas dobradiças também são conhecidas como dobradiças de montagem à superfície ou dobradiças de elevação, e estão disponíveis em vários materiais e tamanhos de pinos para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Espessura Total Largura total Comprar
10,3335 € - 16,0743 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
11,6782 € - 16,3495 € 69 Em stock
50.0 mm
50.0 mm
11,6782 € - 16,3495 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
50.0 mm
13,9948 € - 19,5928 € 51 Em stock
50.0 mm
76.0 mm
8,7629 € - 13,6312 € 21 Em stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,8907 € - 9,1633 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
60.0 mm
11,5843 € - 18,0201 € 16 Em stock
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
2,321 € - 3,6104 € 584 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
5,8042 € - 9,0288 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
6,8596 € - 10,6705 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,5284 € - 8,5999 € 8 Em stock
60.0 mm
60.0 mm
7,8172 € - 12,6472 € 8 Em stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
8,8384 € - 13,7487 € 23 Em stock
60.0 mm
120.0 mm
4,4926 € - 6,9885 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
76.0 mm
12,8735 € - 18,0229 € 102 Em stock
50.0 mm
63.0 mm
3,9205 € - 6,0985 € 54 Em stock
50.0 mm
63.0 mm
26,477 € - 37,0678 € 30 Em stock
60.0 mm
120.0 mm
26,0644 € - 41,0663 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
90.0 mm
Dobradiça 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Preto

20063283

Intervalo de preços
16,0743 € - 10,3335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    110.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm

20061067

Intervalo de preços
16,3495 € - 11,6782 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm

20060978

Intervalo de preços
16,3495 € - 11,6782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 50.0 mm 76.0 mm

20061135

Intervalo de preços
19,5928 € - 13,9948 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302420090
Dobradiça 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Preto

20063306

Intervalo de preços
13,6312 € - 8,7629 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm

20074869

Intervalo de preços
9,1633 € - 5,8907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Especificações
    DIN-EN 1774
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 150.0 mm 80.0 mm Preto

20123154

Intervalo de preços
18,0201 € - 11,5843 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Preto

20064945

Intervalo de preços
3,6104 € - 2,321 €

Níveis de stock
584 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Preto

20063252

Intervalo de preços
9,0288 € - 5,8042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    110.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Preto

20063269

Intervalo de preços
10,6705 € - 6,8596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm

20074920

Intervalo de preços
8,5999 € - 5,5284 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Especificações
    DIN-EN 1774
  • Código do material
    8302420090
Dobradiça 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Preto

20063276

Intervalo de preços
12,6472 € - 7,8172 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 120.0 mm 60.0 mm

20074845

Intervalo de preços
13,7487 € - 8,8384 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Número de furos de montagem
    0
  • Especificações
    DIN-EN 1774
  • Código do material
    8302420090
Dobradiça 50.0 mm 76.0 mm

20121709

Intervalo de preços
6,9885 € - 4,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 50.0 mm 63.0 mm

20121655

Intervalo de preços
18,0229 € - 12,8735 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Número de furos de montagem
    0
  • Código do material
    8302420090
Dobradiça 50.0 mm 63.0 mm

20121693

Intervalo de preços
6,0985 € - 3,9205 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 60.0 mm 120.0 mm

20126018

Intervalo de preços
37,0678 € - 26,477 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Número de furos de montagem
    0
  • Especificações
    DIN-EN 1774
  • Código do material
    8302420090
Dobradiça 60.0 mm 90.0 mm

20126001

Intervalo de preços
41,0663 € - 26,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    90.0 mm
  • Número de furos de montagem
    0
  • Especificações
    DIN-EN 1774
  • Código do material
    8302420090