Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
21,218 € - 48,2782 € 338 Em stock
60.0 mm
6
120.0 mm
  • de 6
Dobradiça 120.0 mm 60.0 mm

20074913

Intervalo de preços
48,2782 € - 21,218 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Número de furos de montagem
    6
  • Código do material
    8302100090