Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10224922
274495059935
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 10,0925 € |
| 50 + | 9,5953 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Espessura da folha | 9.0 mm |
|---|---|
| Espessura da folha | 0.354 in |
| Comprimento total | 39.5 mm |
| Comprimento total | 1.555 in |
| Espessura Total | 0.512 in |
| Espessura Total | 13.0 mm |
| Largura total | 1.496 in |
| Largura total | 38.0 mm |
| Cor | Preto |
| Terminar | Mate |
| Forma da folha | Retangular |
| Método de montagem | Parafuso |
| Orientação de montagem | Mão direita e esquerda |
| Número de furos de montagem | 4 |
| Material do pino | POM |
| Removibilidade | Removível |
| Código do material | 3926909790 |