Menu Procurar

Dobradiças ocultas parafusadas

Em stock

A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material do trinco Comprimento total da folha Largura total Comprar
52,1592 € - 115,3085 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
40.0 mm
10,8356 € - 23,9681 € 22 Em stock
Aço
52.0 mm
5,117 € - 11,3094 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
40.0 mm
15.0 mm
27,501 € - 60,7906 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
44.0 mm
29.0 mm
2,7804 € - 4,325 € 437 Em stock
65.0 mm
23.5 mm
17,6954 € - 24,7736 € 260 Em stock
65.0 mm
39.0 mm
5,3178 € - 8,2721 € 216 Em stock
Universal
Aço
90.0 mm
28.0 mm
8,0424 € - 12,5104 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
45.0 mm
28.0 mm
2,9166 € - 4,537 € 350 Em stock
31.8 mm
16.0 mm
8,0424 € - 12,5104 € 17 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
45.0 mm
28.0 mm
1,9326 € - 3,0063 € 1 Em stock
60.0 mm
18.0 mm
14,2552 € - 19,9573 € 200 Em stock
65.0 mm
23.5 mm
5,3838 € - 7,5373 € 50 Em stock
65.0 mm
32.5 mm
2,4295 € - 2,6994 € 733 Em stock
31.8 mm
16.0 mm
8,1164 € - 17,9529 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
41.0 mm
21.0 mm
25,6676 € - 56,753 € 267 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
104.5 mm
44.0 mm
13,5754 € - 20,015 € 128 Em stock
35.6 mm
5,8195 € - 12,8647 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
67.8 mm
23.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
36.0 mm
22.5 mm
6,0358 € - 13,3488 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
41.0 mm
21.0 mm
  • de 3
Dobradiça oculta 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10299869

Intervalo de preços
115,3085 € - 52,1592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
  • Método de montagem
    Solda
Dobradiças com mola 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Aço

10299982

Intervalo de preços
23,9681 € - 10,8356 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Largura total
    52.0 mm
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Código do material
    7326909890
Aço Dobradiça oculta 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Intervalo de preços
11,3094 € - 5,117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    16.0 mm
  • Comprimento total da folha
    40.0 mm
  • Comprimento total
    80 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Prateado
Aço Dobradiça oculta 44.0 mm 29.0 mm

10352854

Intervalo de preços
60,7906 € - 27,501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    18.0 mm
  • Comprimento total da folha
    44.0 mm
  • Comprimento total
    44 mm
  • Largura total
    29.0 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça oculta 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078454

Intervalo de preços
4,325 € - 2,7804 €

Níveis de stock
437 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20074630

Intervalo de preços
24,7736 € - 17,6954 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Largura total
    39.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Aço

20080013

Intervalo de preços
8,2721 € - 5,3178 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.5 mm
  • Distância offset
    24.5 mm
  • Comprimento total da folha
    90.0 mm
  • Comprimento total
    107.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
Dobradiça oculta 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Aço inoxidável

20080020

Intervalo de preços
12,5104 € - 8,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total da folha
    45.0 mm
  • Comprimento total
    107.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
Dobradiça oculta 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068783

Intervalo de preços
4,537 € - 2,9166 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    31.8 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça oculta 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Aço inoxidável

20080037

Intervalo de preços
12,5104 € - 8,0424 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    45.0 mm
  • Comprimento total
    107.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
Dobradiça oculta 135 ° 60.0 mm 18.0 mm

20068806

Intervalo de preços
3,0063 € - 1,9326 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078447

Intervalo de preços
19,9573 € - 14,2552 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079383

Intervalo de preços
7,5373 € - 5,3838 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Largura total
    32.5 mm
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça oculta 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068752

Intervalo de preços
2,6994 € - 2,4295 €

Níveis de stock
733 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    31.8 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Aço inoxidável

10281222

Intervalo de preços
17,9529 € - 8,1164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    41.0 mm
  • Comprimento total
    82.0 mm
  • Largura total
    21.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Aço inoxidável

10299975

Intervalo de preços
56,753 € - 25,6676 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Distância offset
    6.0 mm
  • Comprimento total da folha
    104.5 mm
  • Comprimento total
    106.0 mm
  • Largura total
    44.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 35.6 mm

10102190

Intervalo de preços
20,015 € - 13,5754 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    20.2 mm
  • Comprimento total
    118.9 mm
  • Largura total
    35.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Dobradiça oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Aço

10273852

Intervalo de preços
12,8647 € - 5,8195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    17.5 mm
  • Comprimento total da folha
    67.8 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Aço inoxidável

10550205


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    18.0 mm
  • Comprimento total da folha
    36.0 mm
  • Largura total
    22.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso, solda
Dobradiça oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Aço

10281208

Intervalo de preços
13,3488 € - 6,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    41.0 mm
  • Comprimento total
    82.0 mm
  • Largura total
    21.0 mm
  • Cor
    Natural