Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Orientação de montagem | Material do trinco | Comprimento total da folha | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço inoxidável
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | |||
| 5,8195 € - 12,8647 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
2.669 in
 
67.8 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 5,9328 € - 13,1119 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
2.669 in
 
67.8 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 6,0358 € - 13,3488 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 13,5754 € - 20,015 € | 128 Em stock |  |  |  | 
1.402 in
 
35.6 mm
 | ||
| 25,6676 € - 56,753 € | 267 Em stock | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço inoxidável
 | 
4.114 in
 
104.5 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 8,1164 € - 17,9529 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço inoxidável
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 6,3654 € - 14,0595 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
2.669 in
 
67.8 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 45,4745 € - 100,528 € | 2 Em stock | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
2.307 in
 
58.6 mm
 | ||
| 5,562 € - 12,2961 € | 3 Em stock | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 6,0358 € - 13,3488 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 50,7584 € - 112,1979 € | 85 Em stock | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
3.169 in
 
80.5 mm
 | ||
| 10281123 | 30,3232 € - 67,0221 € | 19 Em stock | 
Lado esquerdo
 | 
Aço
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
1.193 in
 
30.3 mm
 | |
| 5,7371 € - 12,6896 € | 3 Em stock | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.988 in
 
50.5 mm
 | ||
| 30,3232 € - 67,0221 € | 74 Em stock | 
Mão oposta
 | 
Aço
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
1.189 in
 
30.2 mm
 | ||
| 10,8356 € - 23,9681 € | 22 Em stock |  | 
Aço
 |  | 
2.047 in
 
52.0 mm
 | ||
| 52,1592 € - 115,3085 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço inoxidável
 |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 8,0424 € - 12,5104 € | Solicite o prazo de entrega | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço inoxidável
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
| 2,7804 € - 4,325 € | 437 Em stock |  |  | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 5,0651 € - 7,8791 € | 50 Em stock | 
Mão direita e esquerda
 | 
Aço inoxidável
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar