Menu Procurar

Dobradiças ocultas - Aparafusadas

Em stock

A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rotação máxima Comprimento total Cor Orientação de montagem Material do trinco Comprimento total da folha Largura total Comprar
5,5291 € - 7,7408 € 150 Em stock
135
65.0 mm
Natural
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável 304
51.0 mm
32.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
90
44 mm
Prateado
Mão direita e esquerda
Aço
44.0 mm
29.0 mm
96 Em stock
180
126.0 mm
Natural
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
115.0 mm
24.4 mm
536 Em stock
180
126.0 mm
Natural
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
115.0 mm
23.5 mm
  • de 3
Dobradiça oculta 135 ° 51.0 mm 32.5 mm Aço inoxidável 304

20079383

Intervalo de preços
7,7408 € - 5,5291 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    51.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Largura total
    32.5 mm
  • Rotação máxima
    135
  • Material do trinco
    Aço inoxidável 304
Aço Dobradiça oculta 44.0 mm 29.0 mm

10352854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total da folha
    44.0 mm
  • Comprimento total
    44 mm
  • Largura total
    29.0 mm
  • Rotação máxima
    90
  • Material do trinco
    Aço
Dobradiça oculta 180 ° 115.0 mm 24.4 mm Aço inoxidável

20056124


Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    115.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    24.4 mm
  • Rotação máxima
    180
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
Dobradiça oculta 180 ° 115.0 mm 23.5 mm Aço inoxidável

20056131


Níveis de stock
536 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    115.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Rotação máxima
    180
  • Material do trinco
    Aço inoxidável