Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Rotação máxima | Comprimento total | Material do trinco | Comprimento total da folha | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,5675 € - 118,4218 € |
Solicite o prazo de entrega |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Aço inoxidável
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,1282 € - 24,6152 € | 22 Em stock |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aço
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 28,0474 € - 61,9897 € |
Solicite o prazo de entrega |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aço inoxidável
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 6,5373 € - 14,4391 € |
Solicite o prazo de entrega |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Aço
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 5,9766 € - 13,212 € |
Solicite o prazo de entrega |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Aço
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 8,3355 € - 18,4376 € |
Solicite o prazo de entrega |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 26,3606 € - 58,2853 € | 227 Em stock |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
Aço inoxidável
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 13,9419 € - 20,5554 € | 328 Em stock |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 6,1988 € - 13,7092 € |
Solicite o prazo de entrega |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Aço
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,093 € - 13,4659 € |
Solicite o prazo de entrega |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Aço
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10281123 | 31,1419 € - 68,8317 € |
Solicite o prazo de entrega |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Aço
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 5,892 € - 13,0322 € | 3 Em stock |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aço
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 31,1419 € - 68,8317 € | 49 Em stock |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Aço
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 5,7121 € - 12,6281 € |
Solicite o prazo de entrega |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Aço
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 52,1289 € - 115,2272 € | 5 Em stock |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Aço
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 46,7023 € - 103,2423 € |
Solicite o prazo de entrega |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Aço
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,1988 € - 13,7092 € |
Solicite o prazo de entrega |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Aço
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,7121 € - 12,6281 € | 3 Em stock |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Aço
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,1732 € - 25,4425 € | 150 Em stock |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço inoxidável 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar