Menu Procurar

Dobradiças ocultas - Aparafusadas

Em stock

A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rotação máxima Comprimento total Cor Orientação de montagem Material do trinco Comprimento total da folha Largura total Comprar
13,9419 € - 20,5554 € 328 Em stock
90
118.9 mm
Preto
Mão direita e esquerda
ABS
83.2 mm
35.6 mm
ABS Dobradiça oculta 83.2 mm 35.6 mm

10102190

Intervalo de preços
20,5554 € - 13,9419 €

Níveis de stock
328 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    83.2 mm
  • Comprimento total
    118.9 mm
  • Largura total
    35.6 mm
  • Rotação máxima
    90
  • Material do trinco
    ABS