20068691
289402002
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 + | 3,0168 € |
| Comprimento total | 84.0 mm |
|---|---|
| Comprimento total | 3.307 in |
| Largura total | 0.709 in |
| Largura total | 18.0 mm |
| Diâmetro do pino | 5.0 mm |
| Diâmetro do pino | 0.197 in |
| Comprimento do pino | 84.0 mm |
| Comprimento do pino | 3.307 in |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Tipo de dobradiça | Dobradiça acionada por mola e pino |
| Inclui | Fixadores não incluídos |
| Material completo | Aço inoxidável |
| Forma do furo de montagem | Redonda |
| Método de montagem | Parafuso |
| Orientação de montagem | Lado esquerdo |
| Número de furos de montagem | 2 |
| Material do pino | Aço inoxidável |
| Removibilidade | Ação de mola removível |
| Funcionalidades especiais | Sob carga de mola, oculto |
| Código do material | 8301600090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar