Menu Procurar

Dobradiças laterais

Em stock

As dobradiças laterais oferecem um ângulo de rotação de 180 graus. Os tipos 1 e 2 são dobradiças de alta resistência para painéis de porta médios e pesados. Oferecem também alta segurança e são montados usando os parafusos especiais fornecidos. O tipo 3 é uma alternativa de menor custo e menor segurança

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Terminar Material Espessura Total Largura total Comprar
7,3991 € - 11,5098 € 145 Em stock
60.0 mm
Latão cromado
20.0 mm
20.0 mm
6,3786 € - 11,9808 € 30 Em stock
81.0 mm
Crómio
Latão
21.0 mm
12.0 mm
4,2188 € - 4,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
Crómio
Latão
16.0 mm
12.0 mm
2,8746 € - 4,4716 € 87 Em stock
66.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
3,7609 € - 5,8503 € 391 Em stock
66.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
11,1028 € - 17,2711 € 720 Em stock
80.0 mm
Cromado
Latão
20.0 mm
20.0 mm
Dobradiça lateral 180 ° 20.0 mm Latão cromado

10130827

Intervalo de preços
11,5098 € - 7,3991 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    20.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    20.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Latão
Dobradiça lateral 81.0 mm 21.0 mm Latão

20079987

Intervalo de preços
11,9808 € - 6,3786 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento total
    81.0 mm
  • Espessura Total
    21.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Orientação de montagem
    Universal
Dobradiça lateral 81.0 mm 16.0 mm Latão

20079963

Intervalo de preços
4,6876 € - 4,2188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    81.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
  • Orientação de montagem
    Universal
Dobradiça lateral 66.0 mm Liga de zinco fundido

20077587

Intervalo de preços
4,4716 € - 2,8746 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Comprimento total
    66.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Dobradiça lateral 66.0 mm Liga de zinco fundido

20077594

Intervalo de preços
5,8503 € - 3,7609 €

Níveis de stock
391 Em stock
Características
  • Comprimento total
    66.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Dobradiça lateral 80.0 mm 20.0 mm Latão

20125929

Intervalo de preços
17,2711 € - 11,1028 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    20.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Espessura Total
    20.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4