Menu Procurar

Dobradiças HVAC 95.0 mm 50.0 mm Cromado

A dobradiça de folha HVAC é adequada para unidades centrais de ar condicionado, painéis elétricos e tampas de máquinas. Pode ser usado para portas pesadas lisas e montadas no nível do chão. Apresenta um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus.
Referência da Essentra:

20796464

Número de peça do fabricante:

20796464

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 + 6,8878 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

344,39 €

50 x 6,8878 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Depressão do orifício de montagem Round
Método de montagem Fastener Nuts, Screw/Bolts
Comprimento total 95.0 mm
Espessura Total 14.0 mm
Largura total 50.0 mm
Material do came Zamak ZNAL4CU1
Terminar Cromado
Tipo de dobradiça HVAC Adjustable Hinge
Material do trinco Zamak ZNAL4CU1
Número de furos de montagem 4
Material do pino Aço inoxidável
Diâmetro do furo de montagem 4.2 mm
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos