Menu Procurar

Dobradiça de torque 65.0 mm 55.0 mm Alumínio Preto

Esta dobradiça de torque ajustável é utilizada quando não há necessidade de manter as portas numa posição aberta. Adequado para portas que se abrem tanto horizontal como verticalmente. Fornece resistência ao movimento e impede o fecho súbito.
Referência da Essentra:

10272534

Número de peça do fabricante:

491980

41 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 63,4474 €
50 - 249 30,2111 €
250 + 28,709 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

63,45 €

1 x 63,4474 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão máximo 5.00 Nm
Comprimento total 65.0 mm
Largura total 55.0 mm
Binário ajustável Ajustável
Tipo de fixação M6 Female
Depressão do orifício de montagem Round
Forma do furo de montagem Redonda
Número de furos de montagem 4
Tipo Pin Adjustment
Terminar Anonizado preto
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos