Menu Procurar

Dobradiça de torque 43.0 mm 36.5 mm POM Preto

Esta dobradiça de torque ajustável é utilizada quando não há necessidade de manter as portas numa posição aberta. Adequado para portas que se abrem tanto horizontal como verticalmente. Fornece resistência ao movimento e impede o fecho súbito.
Referência da Essentra:

10366899

Número de peça do fabricante:

274204369905

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,3669 €
50 + 6,0464 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

63,67 €

10 x 6,3669 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 43.0 mm
Largura total 36.5 mm
Binário ajustável Ajustável
Tipo de fixação Screw
Depressão do orifício de montagem Round
Forma do furo de montagem Redonda
Número de furos de montagem 4
Tipo Adjustable Friction Hinge
Material do corpo POM
Terminar Sem acabamento
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos