Menu Procurar

Dobradiça de torque 60.0 mm (C) 60.0 mm (L) Preto

Adjustable torque hinge made of durable ZAMAK with a stainless steel pin, black powder coating finish, and torque easily adjustable using a 3 mm hex wrench.
Referência da Essentra:

20961817

Número de peça do fabricante:

20961817

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 10,0955 €
500 + 9,0859 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

1.009,55 €

100 x 10,0955 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 7.5 mm
Comprimento total 60.0 mm
Largura total 60.0 mm
Material Zamak
Cor Preto
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos