Menu Procurar

Dobradiças de solda - metal

Em stock

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Diâmetro total Comprimento total Material Largura total Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável
20.0 mm
10,3206 € - 22,8248 € 2236 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
6,7259 € - 14,8732 € 1291 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumínio
11,5154 € - 25,4616 € 186 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
7,4057 € - 16,3667 € 1895 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
1,0032 € - 2,2165 € 400 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço
18,1692 € - 40,1494 € 560 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
9,4657 € - 20,909 € 94 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alumínio
27,4289 € - 60,6155 € 177 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável
3,9922 € - 8,8271 € 10 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço
8,4855 € - 8,9321 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço
20,7236 € - 45,8144 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Aço
10,6914 € - 23,6385 € 326 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alumínio
6,7259 € - 14,8732 € 118 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço
7,3208 € - 7,706 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço
13,9256 € - 30,7867 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
4,9934 € - 11,0416 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço
13,2046 € - 29,2005 € 123 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Aço
11,6905 € - 25,853 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço
9,991 € - 22,0729 € 458 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínio
  • de 2
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável 10.0 mm

10552377


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10341124

Intervalo de preços
22,8248 € - 10,3206 €

Níveis de stock
2236 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Alumínio

10215029

Intervalo de preços
14,8732 € - 6,7259 €

Níveis de stock
1291 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7318190090
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10341179

Intervalo de preços
25,4616 € - 11,5154 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10341070

Intervalo de preços
16,3667 € - 7,4057 €

Níveis de stock
1895 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço

10341117

Intervalo de preços
2,2165 € - 1,0032 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10341148

Intervalo de preços
40,1494 € - 18,1692 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Alumínio

10341155

Intervalo de preços
20,909 € - 9,4657 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável

10341193

Intervalo de preços
60,6155 € - 27,4289 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço

10341087

Intervalo de preços
8,8271 € - 3,9922 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 70.0 mm

10640418

Intervalo de preços
8,9321 € - 8,4855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço

10215012

Intervalo de preços
45,8144 € - 20,7236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Alumínio

10341162

Intervalo de preços
23,6385 € - 10,6914 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7318190090
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço

10340929

Intervalo de preços
14,8732 € - 6,7259 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 70.0 mm

10640272

Intervalo de preços
7,706 € - 7,3208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10341094

Intervalo de preços
30,7867 € - 13,9256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço

10215005

Intervalo de preços
11,0416 € - 4,9934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço

10341100

Intervalo de preços
29,2005 € - 13,2046 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço

10341131

Intervalo de preços
25,853 € - 11,6905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Alumínio

10215036

Intervalo de preços
22,0729 € - 9,991 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7318190090