Menu Procurar

Dobradiças de solda - bala

Em stock

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Diâmetro total Comprimento total Material Largura total Comprar
17,3269 € - 38,2927 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
6,5373 € - 14,4391 € 284 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
2,2933 € - 5,069 € 845 Em stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço
2,2933 € - 5,069 € 1875 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Aço
10,8849 € - 24,0652 € 425 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
21,1985 € - 46,861 € 339 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço inoxidável
2,7101 € - 5,9914 € 2559 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço
1,6396 € - 3,6261 € 702 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Aço
8,1451 € - 18,0039 € 125 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
4,2397 € - 9,3722 € 525 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
7,3518 € - 16,248 € 492 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínio
8,1451 € - 18,0039 € 545 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço inoxidável
4,8934 € - 10,815 € 150 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço
2,4477 € - 5,4075 € 80 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço
12,5139 € - 27,6617 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Aço
4,7686 € - 10,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço
6,093 € - 13,4659 € 310 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
9,8059 € - 21,6639 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Aço
15,2325 € - 33,6807 € 425 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável
2,1812 € - 4,8236 € 250 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço
  • de 2
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10352540

Intervalo de preços
38,2927 € - 17,3269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável 304
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10341056

Intervalo de preços
14,4391 € - 6,5373 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 70.0 mm 11.5 mm Aço

10340943

Intervalo de preços
5,069 € - 2,2933 €

Níveis de stock
845 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 50.0 mm 8.0 mm Aço

10340981

Intervalo de preços
5,069 € - 2,2933 €

Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10341025

Intervalo de preços
24,0652 € - 10,8849 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável

10341063

Intervalo de preços
46,861 € - 21,1985 €

Níveis de stock
339 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8302100090
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço

10340837

Intervalo de preços
5,9914 € - 2,7101 €

Níveis de stock
2559 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    8302100090
Dobradiças soldáveis 40.0 mm 8.0 mm Aço

10340813

Intervalo de preços
3,6261 € - 1,6396 €

Níveis de stock
702 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10340851

Intervalo de preços
18,0039 € - 8,1451 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10340844

Intervalo de preços
9,3722 € - 4,2397 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    8302100090
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Alumínio

10340899

Intervalo de preços
16,248 € - 7,3518 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço inoxidável

10340905

Intervalo de preços
18,0039 € - 8,1451 €

Níveis de stock
545 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8302100090
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço

10340950

Intervalo de preços
10,815 € - 4,8934 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço

10340998

Intervalo de preços
5,4075 € - 2,4477 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço

10214985

Intervalo de preços
27,6617 € - 12,5139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço

10340868

Intervalo de preços
10,54 € - 4,7686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10340875

Intervalo de preços
13,4659 € - 6,093 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço

10340967

Intervalo de preços
21,6639 € - 9,8059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável

10340912

Intervalo de preços
33,6807 € - 15,2325 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8302100090
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço

10340820

Intervalo de preços
4,8236 € - 2,1812 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Código do material
    8302100090