As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura da folha | Comprimento total | Número de furos | Método de montagem | Abrir/fechado | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8051 € - 48,204 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,1338 € - 51,1395 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,6345 € - 36,771 € | 26 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Fechado
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Solda
|
Abrir
|
|||
| 29,561 € - 65,3432 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Solda
|
Abrir
|
||
| 10299739 | 77,4766 € - 171,2581 € | 148 Em stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|
| 14,214 € - 31,415 € | 29 Em stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,3792 € - 56,1041 € | 180 Em stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 10207956 | 60,1726 € - 132,9936 € | 22 Em stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|
| 11,5154 € - 25,4616 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,1338 € - 51,1395 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,6345 € - 36,771 € | 5 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Abrir
|
||
| 22,4849 € - 49,6975 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Parafuso
|
|
||
| 16,4079 € - 36,2663 € | 32 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Parafuso
|
|
||
| 14,111 € - 31,1781 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Parafuso
|
|
||
| 22,4849 € - 49,6975 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Parafuso
|
|
||
| 58,7306 € - 129,8212 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,111 € - 31,1781 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Parafuso
|
|
||
| 23,5664 € - 52,0974 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Parafuso
|
|
||
| 6,7608 € - 10,5168 € | 145 Em stock |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar