Menu Procurar

Dobradiças de mola – posição aberta/fechada

Em stock

As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos Método de montagem Abrir/fechado Comprar
23,0102 € - 50,882 € 44 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
32,0948 € - 70,9464 € 119 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
22,7012 € - 50,1713 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
67.0 mm
26,6976 € - 59,019 € 485 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
26,8109 € - 59,2662 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
67.0 mm
10,83 € - 23,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
60.0 mm
10207956 60,1726 € - 132,9936 € 22 Em stock
5.5 mm
100.0 mm
32,6613 € - 72,1927 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Fechado
56,5985 € - 125,0935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Fechado
32,6613 € - 72,1927 € 19 Em stock
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Fechado
15,0689 € - 33,2999 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
50.0 mm
11,5154 € - 25,4616 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
75.0 mm
23,1338 € - 51,1395 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
50.0 mm
16,6345 € - 36,771 € 5 Em stock
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Abrir
14,214 € - 31,415 € 29 Em stock
3.3 mm
30.0 mm
25,3792 € - 56,1041 € 180 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
29,561 € - 65,3432 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
180.0 mm
6
Solda
Abrir
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
240.0 mm
0
Solda
Abrir
54,7445 € - 121,0147 € 36 Em stock
5.5 mm
100.0 mm
15,6148 € - 34,5256 € 1 Em stock
1.0 mm
60.0 mm
  • de 3
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207888

Intervalo de preços
50,882 € - 23,0102 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiças com mola 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10299715

Intervalo de preços
70,9464 € - 32,0948 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207895

Intervalo de preços
50,1713 € - 22,7012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207932

Intervalo de preços
59,019 € - 26,6976 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207925

Intervalo de preços
59,2662 € - 26,8109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiça de mola Abrir 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Intervalo de preços
23,93 € - 10,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7318190090
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
Dobradiças com mola 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumínio

10207956

Intervalo de preços
132,9936 € - 60,1726 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    5.5 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    83.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiça de mola Fechado 40.0 mm 120.0 mm Aço inoxidável

10299777

Intervalo de preços
72,1927 € - 32,6613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7318190090
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiça de mola Fechado 40.0 mm 240.0 mm Aço inoxidável

10299852

Intervalo de preços
125,0935 € - 56,5985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiça de mola Fechado 40.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10299814

Intervalo de preços
72,1927 € - 32,6613 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiça de mola Fechado 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Intervalo de preços
33,2999 € - 15,0689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8302100090
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
Dobradiça de mola Abrir 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Intervalo de preços
25,4616 € - 11,5154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7318190090
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    75.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Dobradiça de mola Abrir 50.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável 304

10281376

Intervalo de preços
51,1395 € - 23,1338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
Dobradiça de mola Abrir 40.0 mm 120.0 mm Aço inoxidável

10299784

Intervalo de preços
36,771 € - 16,6345 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Código do material
    7318190090
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiças com mola 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumínio

10207871

Intervalo de preços
31,415 € - 14,214 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    3.3 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207918

Intervalo de preços
56,1041 € - 25,3792 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiça de mola Abrir 40.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10299821

Intervalo de preços
65,3432 € - 29,561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiça de posição fixa 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10630365


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiças com mola 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumínio

10207949

Intervalo de preços
121,0147 € - 54,7445 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    5.5 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    83.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiça de mola Fechado 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Intervalo de preços
34,5256 € - 15,6148 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm