Menu Procurar

Dobradiças de elevação offset de metal

Em stock

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Orientação de montagem Material Largura total Comprar
7,4236 € - 11,5478 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
70.0 mm
4,8218 € - 7,5005 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Preto
67.5 mm
5,8855 € - 9,1552 € 4 Em stock
85.0 mm
Preto
67.5 mm
7,4236 € - 11,5478 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
Lado esquerdo
Liga de zinco
70.0 mm
13,6395 € - 15,155 € 20 Em stock
100.0 mm
Preto
Powder Coated Steel
75.0 mm
13,6395 € - 15,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Powder Coated Steel
75.0 mm
19,8172 € - 27,7441 € 36 Em stock
100.0 mm
Preto
Aço Zincado
75.0 mm
17,3246 € - 24,2544 € 10 Em stock
85.0 mm
Preto
67.5 mm
5,40 € - 8,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
70.0 mm
  • de 2
Dobradiça de elevação 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Intervalo de preços
11,5478 € - 7,4236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça de elevação 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Intervalo de preços
7,5005 € - 4,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    67.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Dobradiça de elevação 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Intervalo de preços
9,1552 € - 5,8855 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    67.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Dobradiça de elevação Lado esquerdo 80.0 mm 70.0 mm Liga de zinco

20064228

Intervalo de preços
11,5478 € - 7,4236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Espessura
    18.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido Zamak
  • Método de montagem
    Insert
Dobradiça de elevação 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Intervalo de preços
15,155 € - 13,6395 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Dobradiça de elevação 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Intervalo de preços
15,155 € - 13,6395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça de elevação 100.0 mm 75.0 mm Aço Zincado

20079611

Intervalo de preços
27,7441 € - 19,8172 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça de elevação 85.0 mm 67.5 mm

20063696

Intervalo de preços
24,2544 € - 17,3246 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    67.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça de elevação 80.0 mm 70.0 mm

20064211

Intervalo de preços
8,40 € - 5,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material completo
    Liga de zinco fundido Zamak
  • Material do pino
    Aço inoxidável