As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Comprimento total | Cor | Orientação de montagem | Material | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,1641 € - 28,2553 € | 18 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,5421 € - 36,7182 € | 16 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Cinzento
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,088 € - 26,5813 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
Cinzento
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 34,9435 € - 54,3564 € | 45 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Cinzento
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 17,088 € - 26,5813 € | 77 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,984 € - 40,5776 € | 65 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Preto
|
|
Aço inoxidável 304
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 20078546 | 6,056 € - 6,056 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Liga de zinco fundido
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 6,8745 € - 10,6936 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.346 in
85.0 mm
|
Preto
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 40,1755 € - 62,4953 € | 469 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,4824 € - 59,6521 € | 16 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Crómio
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,0077 € - 15,5641 € | 23 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Preto
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 20,3523 € - 28,4932 € | 28 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Preto
|
|
Aço Zincado
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 14,0077 € - 15,5641 € | 19 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Preto
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,923 € - 7,923 € | 10 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,952 € - 7,703 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.346 in
85.0 mm
|
Preto
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 1,875 € - 2,0834 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lado esquerdo
|
Aço
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,923 € - 7,923 € | 5 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,73 € - 1,9222 € | 3 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,056 € - 6,056 € | 147 Em stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Liga de zinco fundido
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar