Menu Procurar

Dobradiças contínuas - metal

Em stock

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Material Tipo de dobradiça Largura total Comprar
7,0767 € - 7,4522 € 10 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
25.0 mm
7,8807 € - 8,2932 € 7 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
32.0 mm
21,574 € - 22,7059 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
1016.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
50.8 mm
195,8165 € - 206,1248 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Dobradiça não perfurada
51.0 mm
182,451 € - 192,0507 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Dobradiça não perfurada
64.0 mm
25,9322 € - 27,3021 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
38.0 mm
17,2793 € - 18,1837 € 1 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
25.0 mm
23,1819 € - 24,3984 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
32.0 mm
9,2505 € - 9,7371 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
38.0 mm
8,1927 € - 8,6211 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
38.0 mm
8,0816 € - 8,4995 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
32.0 mm
9,4304 € - 9,9275 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
38.0 mm
22,6212 € - 23,8113 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
1016.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
50.8 mm
11,5407 € - 25,5038 € 68 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
10,2607 € - 11,2868 € 30 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
40.0 mm
18,4482 € - 40,7786 € 201 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
25.0 mm
26,7364 € - 37,0054 € 44 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
30.0 mm
47,6543 € - 50,1613 € 40 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
99,1644 € - 104,3847 € 30 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
60.0 mm
155,3077 € - 343,3334 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Dobradiça não perfurada
31.8 mm
  • de 4
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Intervalo de preços
7,4522 € - 7,0767 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Intervalo de preços
8,2932 € - 7,8807 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Intervalo de preços
22,7059 € - 21,574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.6 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    50.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    9403999090
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Intervalo de preços
206,1248 € - 195,8165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    51.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Intervalo de preços
192,0507 € - 182,451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Intervalo de preços
27,3021 € - 25,9322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Intervalo de preços
18,1837 € - 17,2793 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Intervalo de preços
24,3984 € - 23,1819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Intervalo de preços
9,7371 € - 9,2505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Intervalo de preços
8,6211 € - 8,1927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Intervalo de preços
8,4995 € - 8,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Intervalo de preços
9,9275 € - 9,4304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Intervalo de preços
23,8113 € - 22,6212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.6 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    50.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    9403999090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Intervalo de preços
25,5038 € - 11,5407 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Intervalo de preços
11,2868 € - 10,2607 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Intervalo de preços
40,7786 € - 18,4482 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Intervalo de preços
37,0054 € - 26,7364 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Intervalo de preços
50,1613 € - 47,6543 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Intervalo de preços
104,3847 € - 99,1644 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Intervalo de preços
343,3334 € - 155,3077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    31.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7616991099