Menu Procurar

Dobradiças contínuas - metal

Em stock

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Material Tipo de dobradiça Largura total Comprar
27,6776 € - 29,1268 € 44 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
40.0 mm
6,9286 € - 7,2936 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
25.0 mm
9,4304 € - 9,9275 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
38.0 mm
22,6212 € - 23,8113 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
1016.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
50.8 mm
220,2678 € - 231,8613 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Dobradiça perfurada
51.0 mm
7,8807 € - 8,2932 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
32.0 mm
8,1927 € - 8,6211 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
38.0 mm
9,0337 € - 9,5044 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
32.0 mm
38,9856 € - 41,0324 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Dobradiça não perfurada
38.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
51.0 mm
191,1674 € - 201,2325 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Dobradiça perfurada
64.0 mm
8,6317 € - 19,0829 € 126 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
30.0 mm
8,788 € - 12,1634 € 162 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
40.0 mm
196 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
23,1819 € - 24,3984 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
32.0 mm
10207000 31,3824 € - 46,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
40.0 mm
101,4863 € - 224,3403 € 70 Em stock
2.0 mm
1000.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
16,195 € - 17,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
25.0 mm
21,5793 € - 22,7059 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
32.0 mm
17,2793 € - 18,1837 € 1 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
25.0 mm
  • de 4
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Intervalo de preços
29,1268 € - 27,6776 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Intervalo de preços
7,2936 € - 6,9286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Intervalo de preços
9,9275 € - 9,4304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Intervalo de preços
23,8113 € - 22,6212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.6 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    50.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    9403999090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Intervalo de preços
231,8613 € - 220,2678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    51.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Intervalo de preços
8,2932 € - 7,8807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Intervalo de preços
8,6211 € - 8,1927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Intervalo de preços
9,5044 € - 9,0337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Intervalo de preços
41,0324 € - 38,9856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    51.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Intervalo de preços
201,2325 € - 191,1674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Intervalo de preços
19,0829 € - 8,6317 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Intervalo de preços
12,1634 € - 8,788 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881


Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Intervalo de preços
24,3984 € - 23,1819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Intervalo de preços
46,1507 € - 31,3824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Intervalo de preços
224,3403 € - 101,4863 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Intervalo de preços
17,0572 € - 16,195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Intervalo de preços
22,7059 € - 21,5793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Intervalo de preços
18,1837 € - 17,2793 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada