Menu Procurar

Dobradiças contínuas - metal

Em stock

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Material Tipo de dobradiça Largura total Comprar
214,4769 € - 225,7657 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Drilled Hinge
51.0 mm
186,1416 € - 195,942 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Drilled Hinge
64.0 mm
8,4048 € - 18,5812 € 126 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
30.0 mm
8,557 € - 11,8436 € 192 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Undrilled Hinge
40.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € 210 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Undrilled Hinge
50.0 mm
29,6434 € - 65,5286 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
60.0 mm
10207000 30,5574 € - 44,9374 € 188 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Undrilled Hinge
40.0 mm
98,8182 € - 218,4424 € 71 Em stock
2.0 mm
1000.0 mm
Aço inoxidável
Undrilled Hinge
50.0 mm
26,9499 € - 28,361 € 52 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
40.0 mm
161,1023 € - 356,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Undrilled Hinge
44.5 mm
24,1432 € - 53,3746 € 134 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
30.0 mm
25,2504 € - 26,5843 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
38.0 mm
9,0073 € - 9,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1016.0 mm
Aço
Undrilled Hinge
38.0 mm
22,5724 € - 23,7569 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
32.0 mm
16,825 € - 17,7057 € 1 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
25.0 mm
6,7465 € - 7,1018 € 1 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
25.0 mm
7,6735 € - 8,0752 € 2 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
32.0 mm
7,9773 € - 8,3945 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
38.0 mm
8,7962 € - 9,2545 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1016.0 mm
Aço
Drilled Hinge
32.0 mm
37,9606 € - 39,9537 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Undrilled Hinge
38.0 mm
  • de 4
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Intervalo de preços
225,7657 € - 214,4769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    51.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Intervalo de preços
195,942 € - 186,1416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Intervalo de preços
18,5812 € - 8,4048 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Intervalo de preços
11,8436 € - 8,557 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Intervalo de preços
58,1023 € - 26,2856 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Intervalo de preços
65,5286 € - 29,6434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Intervalo de preços
44,9374 € - 30,5574 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Intervalo de preços
218,4424 € - 98,8182 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Intervalo de preços
28,361 € - 26,9499 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Intervalo de preços
356,1225 € - 161,1023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    44.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7616999099
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Intervalo de preços
53,3746 € - 24,1432 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Intervalo de preços
26,5843 € - 25,2504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Intervalo de preços
9,4811 € - 9,0073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Intervalo de preços
23,7569 € - 22,5724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Intervalo de preços
17,7057 € - 16,825 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Intervalo de preços
7,1018 € - 6,7465 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Intervalo de preços
8,0752 € - 7,6735 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Intervalo de preços
8,3945 € - 7,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Intervalo de preços
9,2545 € - 8,7962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Intervalo de preços
39,9537 € - 37,9606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge