Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.
Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.
A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura da folha | Comprimento total | Material | Tipo de dobradiça | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6776 € - 29,1268 € | 44 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Dobradiça perfurada
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,9286 € - 7,2936 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça perfurada
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,4304 € - 9,9275 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
40 in
1016.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça perfurada
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,6212 € - 23,8113 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça perfurada
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 220,2678 € - 231,8613 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
40 in
1016.0 mm
|
Aço inoxidável 304
|
Dobradiça perfurada
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 7,8807 € - 8,2932 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça perfurada
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,1927 € - 8,6211 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça perfurada
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,0337 € - 9,5044 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
40 in
1016.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça perfurada
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 38,9856 € - 41,0324 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
40 in
1016.0 mm
|
Aço inoxidável 304
|
Dobradiça não perfurada
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
|
40 in
1016.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça não perfurada
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 191,1674 € - 201,2325 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
40 in
1016.0 mm
|
Aço inoxidável 304
|
Dobradiça perfurada
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 8,6317 € - 19,0829 € | 126 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça perfurada
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,788 € - 12,1634 € | 162 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça não perfurada
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 196 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço
|
Dobradiça não perfurada
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 23,1819 € - 24,3984 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Dobradiça perfurada
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10207000 | 31,3824 € - 46,1507 € | 48 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Dobradiça não perfurada
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 101,4863 € - 224,3403 € | 70 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Dobradiça não perfurada
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,195 € - 17,0572 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Dobradiça não perfurada
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,5793 € - 22,7059 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Dobradiça não perfurada
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 17,2793 € - 18,1837 € | 1 Em stock |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Dobradiça perfurada
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar