Menu Procurar

Dobradiças contínuas - metal

Em stock

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Material Tipo de dobradiça Largura total Comprar
8,4048 € - 18,5812 € 126 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
30.0 mm
8,557 € - 11,8436 € 184 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
40.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € 202 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
29,6434 € - 65,5286 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
60.0 mm
24,1432 € - 53,3746 € 126 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
30.0 mm
10207000 30,5574 € - 44,9374 € 148 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
40.0 mm
98,8182 € - 218,4424 € 71 Em stock
2.0 mm
1000.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
17,9632 € - 39,7065 € 44 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
25.0 mm
26,0335 € - 36,0325 € 69 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
30.0 mm
46,4015 € - 48,8426 € 73 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
96,5573 € - 101,6404 € 81 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
60.0 mm
151,2246 € - 334,3071 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Dobradiça não perfurada
31.8 mm
244,1615 € - 539,7097 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Dobradiça não perfurada
63.5 mm
8,1092 € - 10,6001 € 157 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
30.0 mm
11,2373 € - 24,8333 € 68 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
9,991 € - 10,9901 € 31 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
40.0 mm
26,9499 € - 28,361 € 52 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
40.0 mm
161,1023 € - 356,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Dobradiça não perfurada
44.5 mm
205,3099 € - 453,8386 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
915.0 mm
Alumínio
Dobradiça não perfurada
63.5 mm
51,2631 € - 113,3412 € 220 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
50.0 mm
  • de 4
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Intervalo de preços
18,5812 € - 8,4048 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Intervalo de preços
11,8436 € - 8,557 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Intervalo de preços
58,1023 € - 26,2856 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Intervalo de preços
65,5286 € - 29,6434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Intervalo de preços
53,3746 € - 24,1432 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Intervalo de preços
44,9374 € - 30,5574 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Intervalo de preços
218,4424 € - 98,8182 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Intervalo de preços
39,7065 € - 17,9632 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Intervalo de preços
36,0325 € - 26,0335 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Intervalo de preços
48,8426 € - 46,4015 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Intervalo de preços
101,6404 € - 96,5573 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Intervalo de preços
334,3071 € - 151,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    31.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7616991099
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Intervalo de preços
539,7097 € - 244,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    63.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7616999099
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Intervalo de preços
10,6001 € - 8,1092 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Intervalo de preços
24,8333 € - 11,2373 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Intervalo de preços
10,9901 € - 9,991 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Intervalo de preços
28,361 € - 26,9499 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Intervalo de preços
356,1225 € - 161,1023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    44.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7616999099
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Intervalo de preços
453,8386 € - 205,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    915.0 mm
  • Largura total
    63.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7616999099
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Intervalo de preços
113,3412 € - 51,2631 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090