Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300022
550070
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 19 | 261,7657 € |
| 20 - 99 | 124,6418 € |
| 100 + | 118,4218 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Espessura da folha | 0.079 in |
|---|---|
| Espessura da folha | 2.0 mm |
| Comprimento total | 2.362 in |
| Comprimento total | 60.0 mm |
| Largura total | 1.181 in |
| Largura total | 30.0 mm |
| Forma do furo de montagem | Redonda |
| Número de furos de montagem | 8 |
| Terminar | Transparente |
| Forma da folha | Retangular |
| Binário ajustável | Ajustável |
| Tipo de dobradiça | Torque Hinge |
| Tipo | Torque Hinge |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Material completo | Aço inoxidável |
| Código do material | 7326909890 |