Menu Procurar

Dobradiça de torque 50.0 mm 76.0 mm Aço inoxidável 303

Referência da Essentra:

10300015

Número de peça do fabricante:

550069

50 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 505,4005 €
20 - 99 240,6729 €
100 + 228,6351 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

505,40 €

1 x 505,4005 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 2.0 mm
Comprimento total 50.0 mm
Largura total 76.0 mm
Forma do furo de montagem Redonda
Número de furos de montagem 8
Terminar Transparente
Forma da folha Retangular
Binário ajustável Ajustável
Tipo de dobradiça Torque Hinge
Tipo Torque Hinge
Material do corpo Aço inoxidável
Material completo Aço inoxidável
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos