Menu Procurar

Dobradiça de torque 57.0 mm 51.0 mm Liga de zinco fundido Preto

Referência da Essentra:

10129081

Número de peça do fabricante:

219912E

121 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 70,7795 €
50 - 249 50,5568 €
250 + 45,5011 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

70,78 €

1 x 70,7795 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 4.5 mm
Tensão máximo 3.4 Nm
Comprimento total 57.0 mm
Espessura Total 13.0 mm
Largura total 51.0 mm
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Código do material 3926909790
Material completo Liga de zinco fundido

Produto 219912E Substitui:

Dobradiça de torque 57.0 mm 50.8 mm Liga de zinco Preto
Referência da Essentra: 10104088
Número de peça do fabricante: 498293

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos