Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.75 mm 114.7 mm 13.9 mm 8.0 kg Nylon Natural

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Referência da Essentra:

10113912

Número de peça do fabricante:

WIT-18R2A-4-UV

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1484 €
5000 - 9999 0,1335 €
10000 - 19999 0,1202 €
20000 + 0,1078 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

148,40 €

1000 x 0,1484 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro máximo do feixe de cabos 4.75 mm
Comprimento do cabo 114.7 mm
Largura do cabo 13.9 mm
Força elástica mínima do laço 8.0 kg
Material Nylon
Material completo Nylon-66 (PA-66)
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos