Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 50.0 mm 200.0 mm 3.6 mm 40 lbs Nylon Natural

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Referência da Essentra:

20705572

Número de peça do fabricante:

CTWRA012A

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0495 €
500 + 0,047 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

4,95 €

100 x 0,0495 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro máximo do feixe de cabos 50.0 mm
Comprimento do cabo 200.0 mm
Largura do cabo 3.6 mm
Força elástica mínima do laço 18.1 kg
Material Nylon
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos