Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Preto

A abraçadeira de cabos resistente à intempérie inclui um aditivo especial para a proteção dos raios UV, prolongando a vida útil do produto.
Referência da Essentra:

10245323

Número de peça do fabricante:

460247

101190 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,013 €
500 + 0,0123 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

1,30 €

100 x 0,013 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro máximo do feixe de cabos 23.0 mm
Comprimento do cabo 96.0 mm
Largura do cabo 2.5 mm
Força elástica mínima do laço 8.0 kg
Material Nylon
Material completo Nylon-66 (PA-66)
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos