10445075
1218506
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,8478 € |
| 50 + | 1,7551 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 16.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 0.63 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 15.5 mm |
| Deflexão máxima | 0.61 in |
| Força máxima | 786.0 N |
| Força máxima | 786.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 0.449 in |
| Deflexão máxima de operação | 11.4 mm |
| Força operacional máxima | 578.0 N |
| Força operacional máxima | 578.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.299 in |
| Deflexão operacional ótima | 7.6 mm |
| Comprimento total | 38.0 mm |
| Comprimento total | 1.496 in |
| Diâmetro da vara | 0.335 in |
| Diâmetro da vara | 8.5 mm |
| Flexibilidade da mola | 50.7 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 50.7 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar