10644379
1218402
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 4,9017 € |
50 + | 4,6576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo | 16.0 mm |
---|---|
Diâmetro do furo | 0.63 in |
Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
Deflexão máxima | 2.091 in |
Deflexão máxima | 53.1 mm |
Força máxima | 627.0 N |
Força máxima | 627.0 N |
Deflexão máxima de operação | 45.6 mm |
Deflexão máxima de operação | 1.795 in |
Força operacional máxima | 538.0 N |
Força operacional máxima | 538.0 N |
Deflexão operacional ótima | 28.5 mm |
Deflexão operacional ótima | 1.122 in |
Comprimento total | 114.0 mm |
Comprimento total | 4.488 in |
Diâmetro da vara | 8.5 mm |
Diâmetro da vara | 0.335 in |
Flexibilidade da mola | 11.8 Nmm |
Flexibilidade da mola | 11.8 Nmm |
Cor | Azul |
Material | Liga de aço cromado |
Tipo | De resistência média |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar