10643907
1218382
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 5,1603 € |
50 + | 4,9017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo | 0.394 in |
---|---|
Diâmetro do furo | 10.0 mm |
Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
Deflexão máxima | 169.4 mm |
Deflexão máxima | 6.669 in |
Força máxima | 229.0 N |
Força máxima | 229.0 N |
Deflexão máxima de operação | 122.0 mm |
Deflexão máxima de operação | 4.803 in |
Força operacional máxima | 165.0 N |
Força operacional máxima | 165.0 N |
Deflexão operacional ótima | 3.004 in |
Deflexão operacional ótima | 76.3 mm |
Comprimento total | 305.0 mm |
Comprimento total | 12.008 in |
Diâmetro da vara | 5.0 mm |
Diâmetro da vara | 0.197 in |
Flexibilidade da mola | 1.4 Nmm |
Flexibilidade da mola | 1.4 Nmm |
Cor | Azul |
Material | Liga de aço cromado |
Tipo | De resistência média |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar