10644508
1218365
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 25,0084 € |
50 + | 23,7569 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo | 2.48 in |
---|---|
Diâmetro do furo | 63.0 mm |
Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
Deflexão máxima | 1.449 in |
Deflexão máxima | 36.8 mm |
Força máxima | 7036.0 N |
Força máxima | 7036.0 N |
Deflexão máxima de operação | 1.197 in |
Deflexão máxima de operação | 30.4 mm |
Força operacional máxima | 5812.0 N |
Força operacional máxima | 5812.0 N |
Deflexão operacional ótima | 19.0 mm |
Deflexão operacional ótima | 0.748 in |
Comprimento total | 2.992 in |
Comprimento total | 76.0 mm |
Diâmetro da vara | 38.0 mm |
Diâmetro da vara | 1.496 in |
Flexibilidade da mola | 191.2 Nmm |
Flexibilidade da mola | 191.2 Nmm |
Cor | Verde |
Material | Liga de aço cromado |
Tipo | Serviço leve |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar