10644409
1218364
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 2 - 9 | 52,4321 € |
| 10 + | 49,8159 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 50.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 1.969 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 182.4 mm |
| Deflexão máxima | 7.181 in |
| Força máxima | 4879.0 N |
| Força máxima | 4879.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 122.0 mm |
| Deflexão máxima de operação | 4.803 in |
| Força operacional máxima | 3264.0 N |
| Força operacional máxima | 3264.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 3.004 in |
| Deflexão operacional ótima | 76.3 mm |
| Comprimento total | 305.0 mm |
| Comprimento total | 12.008 in |
| Diâmetro da vara | 0.984 in |
| Diâmetro da vara | 25.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 26.8 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 26.8 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Serviço leve |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar