10630754
1218362
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 6 - 29 | 21,4435 € |
| 30 + | 20,3716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 1.969 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 50.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 4.835 in |
| Deflexão máxima | 122.8 mm |
| Força máxima | 5132.0 N |
| Força máxima | 5132.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 81.2 mm |
| Deflexão máxima de operação | 3.197 in |
| Força operacional máxima | 3393.0 N |
| Força operacional máxima | 3393.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 50.8 mm |
| Deflexão operacional ótima | 2 in |
| Comprimento total | 7.992 in |
| Comprimento total | 203.0 mm |
| Diâmetro da vara | 25.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.984 in |
| Flexibilidade da mola | 41.8 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 41.8 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar