Menu Procurar

Parafusos Escareados Cabeça sextavada M4 25.0 8.0 PEEK Bege

O parafuso de cabeça hexagonal embutido é concebido para ficar alinhado com uma superfície e proporciona um acabamento de baixo perfil para uma montagem de precisão. Apresenta uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20833916

Número de peça do fabricante:

20833916

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,7767 €
100 + 1,4172 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

35,53 €

20 x 1,7767 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Material PEEK
Tamanho da unidade 2.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos