Menu Procurar

Parafusos Escareados Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Bege

Parafuso de cabeça de embutir feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. O design embutido permite que o parafuso fique alinhado ou abaixo da superfície, o que cria um acabamento limpo. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20819989

Número de peça do fabricante:

20819989

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,535 €
100 + 2,2815 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

50,70 €

20 x 2,535 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.50
Tamanho do Torx TX-25
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Tipo de cabeça Torx Head
Material PEEK
Tamanho da unidade TX-25

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos