Menu Procurar

Correntes de cabo 15.0 mm (A) 15.0 mm (L) Preto

Protege fios em movimento contra abrasão, arranhões, desgaste e emaranhamento.
Referência da Essentra:

10371305

Número de peça do fabricante:

34000816

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 18,6144 €
5 + 16,7529 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

18,61 €

1 x 18,6144 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material PA6
Cor Preto
Largura interna 15.0 mm
Altura interna 15.0 mm
Funcionalidades especiais Abertura possível pelo interior
Comprimento da corrente 1000.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos