Menu Procurar

Contraporcas para bucins

Em stock

Porcas de fixação para bucins estão disponíveis como acessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Largura entre superficies Espessura Comprar
1,0139 € - 1,0676 € 206 Em stock
M25
Latão
30.0 mm
3.5 mm
1,7588 € - 1,8513 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Latão
19.0 mm
4.7 mm
1,5693 € - 1,6533 € 249 Em stock
M12
Latão
15.0 mm
4.7 mm
16,1388 € - 16,9884 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
Latão
36.0 mm
5.7 mm
0,325 € - 0,3423 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
Cobre; neopreno
18.0 mm
3.0 mm
0,7547 € - 0,7947 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 21
Cobre; neopreno
32.5 mm
3.5 mm
0,2369 € - 0,2492 € 30 Em stock
PG 13.5
Cobre; neopreno
22.0 mm
3.5 mm
0,8888 € - 0,9362 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 36
Cobre; neopreno
51.0 mm
5.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 20 Em stock
M16
Cobre; neopreno
18.0 mm
3.0 mm
1,9642 € - 2,0672 € 710 Em stock
M40
Cobre; neopreno
46.0 mm
4.5 mm
2,3896 € - 2,5183 € 5 Em stock
PG48
Cobre; neopreno
60.0 mm
5.0 mm
0,7395 € - 0,7782 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
Cobre; neopreno
29.0 mm
3.5 mm
1,7201 € - 1,8107 € 1472 Em stock
M63
Cobre; neopreno
70.0 mm
5.5 mm
1,1484 € - 1,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
Cobre; neopreno
38.0 mm
4.0 mm
0,2084 € - 0,2191 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Cobre; neopreno
14.0 mm
2.5 mm
0,3052 € - 0,3213 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
Cobre; neopreno
19.5 mm
3.0 mm
0,2084 € - 0,2191 € 19720 Em stock
PG 7
Cobre; neopreno
15.0 mm
2.5 mm
0,2434 € - 0,2566 € 11025 Em stock
PG16
Cobre; neopreno
24.5 mm
3.5 mm
1,9446 € - 2,0486 € 1700 Em stock
PG 42
Cobre; neopreno
60.0 mm
5.0 mm
1,238 € - 2,7377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Cobre; neopreno
23.5 mm
3.0 mm
  • de 2
Porca de bloqueio para PE M25 30.0 mm Latão Natural

10302798

Intervalo de preços
1,0676 € - 1,0139 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.5 mm
  • Largura entre superficies
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M16 19.0 mm Latão Natural

10302835

Intervalo de preços
1,8513 € - 1,7588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.7 mm
  • Largura entre superficies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M12 15.0 mm Latão Natural

10302828

Intervalo de preços
1,6533 € - 1,5693 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.7 mm
  • Largura entre superficies
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M32 36.0 mm Latão Natural

10640067

Intervalo de preços
16,9884 € - 16,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.7 mm
  • Largura entre superficies
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE PG 9 18.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267783

Intervalo de preços
0,3423 € - 0,325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG 21 32.5 mm Cobre; neopreno Natural

10267820

Intervalo de preços
0,7947 € - 0,7547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.5 mm
  • Largura entre superficies
    32.5 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG 13.5 22.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267806

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.5 mm
  • Largura entre superficies
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG 36 51.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267844

Intervalo de preços
0,9362 € - 0,8888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.0 mm
  • Largura entre superficies
    51.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M16 18.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267882

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M40 46.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267929

Intervalo de preços
2,0672 € - 1,9642 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.5 mm
  • Largura entre superficies
    46.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG48 60.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267868

Intervalo de preços
2,5183 € - 2,3896 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.0 mm
  • Largura entre superficies
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG48
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M25 29.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267905

Intervalo de preços
0,7782 € - 0,7395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.5 mm
  • Largura entre superficies
    29.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M63 70.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267943

Intervalo de preços
1,8107 € - 1,7201 €

Níveis de stock
1472 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.5 mm
  • Largura entre superficies
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M63
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE 1.000 in 38.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267981

Intervalo de preços
1,2092 € - 1,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.0 mm
  • Largura entre superficies
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M12 14.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267875

Intervalo de preços
0,2191 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    2.5 mm
  • Largura entre superficies
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE 3/8 19.5 mm Cobre; neopreno Natural

10267950

Intervalo de preços
0,3213 € - 0,3052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    19.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG 7 15.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267776

Intervalo de preços
0,2191 € - 0,2084 €

Níveis de stock
19720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    2.5 mm
  • Largura entre superficies
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG16 24.5 mm Cobre; neopreno Natural

10267813

Intervalo de preços
0,2566 € - 0,2434 €

Níveis de stock
11025 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.5 mm
  • Largura entre superficies
    24.5 mm
  • Tamanho da rosca
    PG16
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG 42 60.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267851

Intervalo de preços
2,0486 € - 1,9446 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.0 mm
  • Largura entre superficies
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M20 23.5 mm Cobre; neopreno Natural

10267899

Intervalo de preços
2,7377 € - 1,238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    23.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    Cobre; neopreno