Menu Procurar

Crossed Roller Rail Sets

Em produção

These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.

They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.

It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.

  • It is perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
  • It can withstand temperatures from -40 C to +80C.
  • It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts.
Material: Steel Series Code: SRL1000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
73 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Stroke max d3 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
  • de 4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 45.0 M3 6.0 Aço

20161972


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • Stroke max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 100.0 M4 8.0 Aço

20162085


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    100.0
  • Stroke max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 175.0 M4 8.0 Aço

20162115


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    175.0
  • Stroke max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 75.0 M3 6.0 Aço

20161996


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    75.0
  • Stroke max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 150.0 M3 6.0 Aço

20162047


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    150.0
  • Stroke max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 30.0 M3 6.0 Aço

20161965


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • Stroke max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 135.0 M3 6.0 Aço

20162030


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    135.0
  • Stroke max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 125.0 M4 8.0 Aço

20162092


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    125.0
  • Stroke max
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 150.0 M4 8.0 Aço

20162108


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    150.0
  • Stroke max
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 200.0 M6 15.0 Aço

20162252


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 250.0 M6 15.0 Aço

20162269


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    250.0
  • Stroke max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 600.0 M6 15.0 Aço

20162337


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    600.0
  • Stroke max
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 600.0 M8 22.0 Aço

20162382


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    600.0
  • Stroke max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 440.0 M5 11.0 Aço

20162450


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    440.0
  • Stroke max
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 480.0 M5 11.0 Aço

20162221


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    480.0
  • Stroke max
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 150.0 M6 15.0 Aço

20162245


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    150.0
  • Stroke max
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 300.0 M4 8.0 Aço

20162160


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    300.0
  • Stroke max
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 240.0 M5 11.0 Aço

20162184


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    240.0
  • Stroke max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 225.0 M4 8.0 Aço

20162139


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    225.0
  • Stroke max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 320.0 M5 11.0 Aço

20162191


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    320.0
  • Stroke max
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5