10065457
081043011401
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,2523 € |
| 1250 + | 0,2393 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamanho da rosca | M4 |
|---|---|
| Comprimento da rosca | 1.181 in |
| Comprimento da rosca | 30.0 mm |
| Comprimento da rosca do recetáculo | 1.181 in |
| Comprimento da rosca do recetáculo | 30.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
| Altura da cabeça | 0.087 in |
| Altura da cabeça | 2.2 mm |
| Cor | Preto |
| Código do material | 3926909790 |
| Comprimento da base | 30.0 mm |
| Comprimento da base | 1.181 in |
| Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
| Estilo | Roscada |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
| Padrão | RoHs |
| Padrão | UL |
| Tipo de parafuso | Parafuso de livro - Fêmea |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar