Menu Procurar

Conjunto de parafusos aglutinantes

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Fornecido em conjuntos que incluem o parafuso e o recetáculo. Feito de HDPE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Comprimento da rosca do recetáculo Comprar
0,2071 € - 0,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,2246 € - 0,4966 € 54 Em stock
M4
Branco
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 996 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1175 € - 0,1235 € 24243 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0947 € - 0,0998 € 210 Em stock
M5
Preto
Nylon
10.0 mm
0,1541 € - 0,1623 € 12134 Em stock
M5
Branco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 575 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1175 € - 0,1235 € 10621 Em stock
M5
Branco
Nylon 6/6
20.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 15355 Em stock
M6
Branco
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2421 € - 0,255 € 8949 Em stock
M6
Branco
Nylon
36.0 mm
0,2949 € - 0,3104 € 11760 Em stock
M6
Branco
Nylon 6/6
48.0 mm
0,1024 € - 0,1076 € 729 Em stock
M5
Preto
Nylon
15.0 mm
0,1515 € - 0,1597 € 9297 Em stock
M5
Preto
Nylon
25.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1000 Em stock
M6
Branco
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € 26 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
39.0 mm
0,1909 € - 0,2008 € 390 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
18.0 mm
0,2232 € - 0,235 € 111 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
0,0839 € - 0,0883 € 4248 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € 1858 Em stock
M6
Branco
Nylon 6/6
39.0 mm
0,1024 € - 0,1076 € 1220 Em stock
M5
Branco
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
  • de 3
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179406

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,2071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179499

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação macho 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,1175 €

Níveis de stock
24243 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0947 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
12134 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,1175 €

Níveis de stock
10621 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
15355 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Intervalo de preços
0,255 € - 0,2421 €

Níveis de stock
8949 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2949 €

Níveis de stock
11760 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1024 €

Níveis de stock
729 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
9297 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,2772 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065723

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065761

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2232 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,0839 €

Níveis de stock
4248 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,2772 €

Níveis de stock
1858 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1220 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm