Menu Procurar

Conical Springs

Em stock

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Stainless Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
100 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Carrega a altura sólida Diâmetro exterior mínimo Flexibilidade da mola Carga a 50% de capacidade Comprimento total Diâmetro do fio Diâmetro exterior máximo Comprar
2,7106 € - 2,8529 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
3,0993 € - 3,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
3,1829 € - 3,3506 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
3,1829 € - 3,3506 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
6,305 € - 6,6367 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
3,002 € - 3,1602 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
5.25 N
0.7 mm
15.2 mm
3,2802 € - 3,4532 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
3,2802 € - 3,4532 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
12.10 N
0.9 mm
15.2 mm
3,295 € - 3,4685 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
3,295 € - 3,4685 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
  • de 5
Mola cónica 10.7 mm (DE) 9.5 mm (C) 2.34 Nmm

10441978

Intervalo de preços
2,8529 € - 2,7106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    11.12 N
  • Diâmetro exterior máximo
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 7.9 mm (C) 1.71 Nmm

10423844

Intervalo de preços
3,2633 € - 3,0993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    6.81 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 7.9 mm (C) 2.66 Nmm

10442029

Intervalo de preços
3,3506 € - 3,1829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    10.54 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.4 mm
  • Diâmetro do fio
    0.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 7.9 mm (C) 3.90 Nmm

10442067

Intervalo de preços
3,3506 € - 3,1829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    15.48 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.9 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 19.1 mm (C) 0.34 Nmm

10234839

Intervalo de preços
6,6367 € - 6,305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    3.25 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 19.1 mm (C) 0.55 Nmm

10418772

Intervalo de preços
3,1602 € - 3,002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    5.25 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 15.9 mm (C) 0.92 Nmm

10634875

Intervalo de preços
3,4532 € - 3,2802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    7.29 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro do fio
    0.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 19.1 mm (C) 1.27 Nmm

10442166

Intervalo de preços
3,4532 € - 3,2802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    12.10 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.9 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 9.5 mm (C) 3.32 Nmm

10633823

Intervalo de preços
3,4685 € - 3,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    15.83 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro do fio
    1.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 12.7 mm (C) 3.59 Nmm

10638088

Intervalo de preços
3,4685 € - 3,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    22.82 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro do fio
    1.1 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 18.3 mm (DE) 31.8 mm (C) 0.57 Nmm

10442258

Intervalo de preços
3,5262 € - 3,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    9.07 N
  • Diâmetro exterior máximo
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro do fio
    0.9 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 18.3 mm (DE) 31.8 mm (C) 0.84 Nmm

10442296

Intervalo de preços
3,5262 € - 3,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    13.30 N
  • Diâmetro exterior máximo
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro do fio
    1.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 18.3 mm (DE) 25.4 mm (C) 1.16 Nmm

10442333

Intervalo de preços
3,5262 € - 3,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    14.72 N
  • Diâmetro exterior máximo
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro do fio
    1.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 18.3 mm (DE) 12.7 mm (C) 2.72 Nmm

10442371

Intervalo de preços
3,5262 € - 3,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    17.30 N
  • Diâmetro exterior máximo
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro do fio
    1.1 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 18.3 mm (DE) 12.7 mm (C) 4.01 Nmm

10442418

Intervalo de preços
3,5262 € - 3,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    25.49 N
  • Diâmetro exterior máximo
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro do fio
    1.2 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 21.6 mm (DE) 19.1 mm (C) 1.10 Nmm

10635056

Intervalo de preços
3,6727 € - 3,4891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    10.50 N
  • Diâmetro exterior máximo
    21.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    14.2 mm
  • Diâmetro do fio
    1.1 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 21.2 mm (DE) 19.0 mm (C) 1.40 Nmm

10442487

Intervalo de preços
3,6727 € - 3,4891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    13.34 N
  • Diâmetro exterior máximo
    21.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.1 mm
  • Diâmetro do fio
    1.1 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 21.6 mm (DE) 12.7 mm (C) 7.76 Nmm

10442609

Intervalo de preços
3,6727 € - 3,4891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    49.33 N
  • Diâmetro exterior máximo
    21.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro do fio
    1.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 24.8 mm (DE) 25.4 mm (C) 1.15 Nmm

10442630

Intervalo de preços
3,7747 € - 3,5865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    14.63 N
  • Diâmetro exterior máximo
    24.8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    14.2 mm
  • Diâmetro do fio
    1.2 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 24.8 mm (DE) 25.4 mm (C) 1.89 Nmm

10442654

Intervalo de preços
3,7747 € - 3,5865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    24.02 N
  • Diâmetro exterior máximo
    24.8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.7 mm
  • Diâmetro do fio
    1.4 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302