Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
15,4458 € - 16,2534 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
PA
Polido
F4
12,4537 € - 13,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
PA
Polido
F2
18,3082 € - 19,2774 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PA
Polido
F6
4,4135 € - 4,6494 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PA
Polido
F2
8,256 € - 8,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Natural
PA
Mate
F3
5,8225 € - 6,1243 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
PA
Polido
F3
8,4707 € - 8,9228 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
PA
Polido
F1
  • de 9
N/A 1.5 20.0 mm

10374313

Intervalo de preços
16,2534 € - 15,4458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    F4
N/A 2.0 20.0 mm

10374337

Intervalo de preços
13,1098 € - 12,4537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374283

Intervalo de preços
19,2774 € - 18,3082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    F6
N/A 1.5 20.0 mm

10374214

Intervalo de preços
4,6494 € - 4,4135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    F2
N/A 2.0 20.0 mm

10374351

Intervalo de preços
8,684 € - 8,256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    F3
N/A 1.5 20.0 mm

10374245

Intervalo de preços
6,1243 € - 5,8225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    F3
N/A 1.5 20.0 mm

10374290

Intervalo de preços
8,9228 € - 8,4707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    F1