Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
1,2439 € - 2,7495 € 1360 Em stock
Nylon
Female (with Nut)
2,8827 € - 6,3728 € 400 Em stock
Preto
Nylon
1
1,1179 € - 2,4714 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Female (with Nut)
0,9934 € - 2,1959 € 1200 Em stock
Redonda
Nylon
Female (with Nut)
1,3075 € - 2,8901 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Male (with Bolt)
1,3493 € - 2,9828 € 120 Em stock
Redonda
Nylon
Female (with Nut)
1,421 € - 3,1415 € 210 Em stock
Redonda
Nylon
Female (with Nut)
1,6648 € - 3,6801 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Nylon
Male (with Bolt)
0,808 € - 1,7862 € 776 Em stock
Redonda
Nylon
Female (with Nut)
2,9116 € - 3,0649 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Male (with Bolt)
0,7903 € - 1,7472 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Female (with Nut)
2,6787 € - 2,8197 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Nylon
Male (with Bolt)
2,233 € - 4,9371 € 90 Em stock
Nylon
Female (with Nut)
1,7324 € - 3,8295 € 270 Em stock
Nylon
Male (with Bolt)
1,9353 € - 4,2786 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Male (with Bolt)
1,421 € - 3,1415 € 242 Em stock
Nylon
Female (with Nut)
1,7324 € - 3,8295 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Nylon
Male (with Bolt)
4,6309 € - 4,8746 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Male (with Bolt)
19,3001 € - 20,316 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Cinzento
PA
Sem acabamento
6
1,7458 € - 3,8594 € 840 Em stock
Nylon
Male (with Bolt)
  • de 9
Conetores de tubos M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300879

Intervalo de preços
2,7495 € - 1,2439 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conector de tubo reto Nylon Preto

10255100

Intervalo de preços
6,3728 € - 2,8827 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Bloqueador de roscas
    S
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos M8 1.5 mm Nylon

10300886

Intervalo de preços
2,4714 € - 1,1179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926909790
Conector de tubo de expansão Redonda M8 22.0 mm 1.0 mm Nylon

10300855

Intervalo de preços
2,1959 € - 0,9934 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    22.0 mm
Conetores de tubos M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300862

Intervalo de preços
2,8901 € - 1,3075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conector de tubo de expansão Redonda M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300909

Intervalo de preços
2,9828 € - 1,3493 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    28.0 mm
Conector de tubo de expansão Redonda M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300947

Intervalo de preços
3,1415 € - 1,421 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    30.0 mm
Conector de tubo de expansão Redonda M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300893

Intervalo de preços
3,6801 € - 1,6648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    28.0 mm
Conector de tubo de expansão Redonda M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10300848

Intervalo de preços
1,7862 € - 0,808 €

Níveis de stock
776 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    20.0 mm
Conetores de tubos M8 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435694

Intervalo de preços
3,0649 € - 2,9116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conetores de tubos M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nylon

10300817

Intervalo de preços
1,7472 € - 0,7903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M6
  • D
    19.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conector de tubo de expansão Redonda M8 22.0 mm 1.0 mm Nylon

10435687

Intervalo de preços
2,8197 € - 2,6787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    22.0 mm
Conetores de tubos M10 38.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300992

Intervalo de preços
4,9371 € - 2,233 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M10
  • D
    38.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conetores de tubos M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300916

Intervalo de preços
3,8295 € - 1,7324 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    30.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conetores de tubos M10 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300954

Intervalo de preços
4,2786 € - 1,9353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M10
  • D
    30.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conetores de tubos M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300923

Intervalo de preços
3,1415 € - 1,421 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Female (with Nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    30.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conector de tubo de expansão Redonda M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300930

Intervalo de preços
3,8295 € - 1,7324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435700

Intervalo de preços
4,8746 € - 4,6309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M10
  • D
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Conetores de tubos 1.5 25.0 mm PA

10642443

Intervalo de preços
20,316 € - 19,3001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    6
Conetores de tubos M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nylon

10300800

Intervalo de preços
3,8594 € - 1,7458 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Male (with Bolt)
  • Tamanho da rosca
    M6
  • D
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790