Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
5,049 € - 11,159 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
4,3857 € - 9,6943 € 70 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Banhado a zinco
6
2,1927 € - 4,8468 € 252 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
6,4066 € - 14,1522 € 233 Em stock
Preto
Nylon
3
1,854 € - 4,0987 € 375 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
1,421 € - 3,1415 € 566 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
4,7695 € - 5,0206 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
12,0922 € - 26,7182 € 7 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
6
3,8573 € - 8,5263 € 255 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
1,5971 € - 3,5304 € 389 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
3
4,385 € - 9,6936 € 1065 Em stock
Quadrada
Preto
PA
4
2,5447 € - 5,6251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
1,854 € - 4,0987 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
11,0004 € - 24,3286 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
2,0031 € - 4,4281 € 709 Em stock
Quadrada
Preto
PA
7
2,2198 € - 4,9069 € 1 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Banhado a zinco
1
3,7492 € - 8,2884 € 70 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
Male
2,1386 € - 4,7272 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PA
Mate
Male
2,1386 € - 4,7272 € 225 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
Male
6,2393 € - 6,5676 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PA
Mate
Female
  • de 9
Conetores de tubos Non Threaded 30.0 mm Quadrada 2.0 mm Nylon Preto

10251812

Intervalo de preços
11,159 € - 5,049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Código do material
    3926909790
Guia quadrada 1.5 25.0 mm Banhado a zinco Nylon

10248164

Intervalo de preços
9,6943 € - 4,3857 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    6
Conetores de tubos 1.5 mm 20.0 mm Mate PA

10268902

Intervalo de preços
4,8468 € - 2,1927 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos 1.5 mm Nylon

10268940

Intervalo de preços
14,1522 € - 6,4066 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10301074

Intervalo de preços
4,0987 € - 1,854 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos Quadrada 25.0 mm Nylon Preto

10301005

Intervalo de preços
3,1415 € - 1,421 €

Níveis de stock
566 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10632352

Intervalo de preços
5,0206 € - 4,7695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268995

Intervalo de preços
26,7182 € - 12,0922 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    6
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268933

Intervalo de preços
8,5263 € - 3,8573 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos 1.5 mm 20.0 mm Mate PA

10268896

Intervalo de preços
3,5304 € - 1,5971 €

Níveis de stock
389 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    3
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251805

Intervalo de preços
9,6936 € - 4,385 €

Níveis de stock
1065 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    4
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos Quadrada 35.0 mm Nylon Preto

10301098

Intervalo de preços
5,6251 € - 2,5447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10301067

Intervalo de preços
4,0987 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268971

Intervalo de preços
24,3286 € - 11,0004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos Quadrada PA Preto

10269022

Intervalo de preços
4,4281 € - 2,0031 €

Níveis de stock
709 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    7
  • D
    30.0 mm
Guia quadrada 1.5 25.0 mm Banhado a zinco Nylon

10248133

Intervalo de preços
4,9069 € - 2,2198 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    1
Conector de tubo de expansão Quadrada 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Preto

10304129

Intervalo de preços
8,2884 € - 3,7492 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conector de tubo de expansão Quadrada 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Preto

10304105

Intervalo de preços
4,7272 € - 2,1386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conector de tubo de expansão Quadrada 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Preto

10304082

Intervalo de preços
4,7272 € - 2,1386 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conector de tubo de expansão Quadrada 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Preto

10435786

Intervalo de preços
6,5676 € - 6,2393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female