Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
7,3518 € - 16,248 € 228 Em stock
Preto
PA
Polido
1
11,7523 € - 25,9692 € 345 Em stock
Preto
PA
Polido
3
3,7877 € - 3,987 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Male
6,9075 € - 15,2748 € 450 Em stock
Preto
PA
Polido
1
9,9963 € - 22,0977 € 16 Em stock
Preto
PA
Polido
2
6,9075 € - 15,2748 € 21 Em stock
Preto
PA
Polido
1
1,6542 € - 3,6564 € 144 Em stock
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
3,1326 € - 3,2975 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Female
4,9553 € - 5,2161 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
5,952 € - 6,2653 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Male
2,9329 € - 6,4836 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
9,3934 € - 20,7754 € 320 Em stock
Preto
PA
Polido
2
9,6543 € - 10,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Mate
Female
2,9745 € - 6,5764 € 529 Em stock
Preto
Nylon
Polido
2
9,3934 € - 20,7754 € 287 Em stock
Preto
PA
Polido
2
12,3235 € - 27,2598 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PA
Polido
3
1,8487 € - 4,0866 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Male
3,5883 € - 3,7771 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Male
3,1326 € - 3,2975 € 200 Em stock
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
11,7523 € - 25,9692 € 267 Em stock
Preto
PA
Polido
3
  • de 9
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polido PA

10254974

Intervalo de preços
16,248 € - 7,3518 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10255018

Intervalo de preços
25,9692 € - 11,7523 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10435731

Intervalo de preços
3,987 € - 3,7877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10254967

Intervalo de preços
15,2748 € - 6,9075 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • D
    25.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polido PA

10255001

Intervalo de preços
22,0977 € - 9,9963 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10254950

Intervalo de preços
15,2748 € - 6,9075 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10301104

Intervalo de preços
3,6564 € - 1,6542 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
N/A 1.5

10435755

Intervalo de preços
3,2975 € - 3,1326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
  • Tamanho da rosca
    M8
N/A 2

10435779

Intervalo de preços
5,2161 € - 4,9553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
N/A 2

10435762

Intervalo de preços
6,2653 € - 5,952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Male
N/A 2

10301142

Intervalo de preços
6,4836 € - 2,9329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10254998

Intervalo de preços
20,7754 € - 9,3934 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10640661

Intervalo de preços
10,1624 € - 9,6543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 1.5 25.0 mm Preto Nylon

10248140

Intervalo de preços
6,5764 € - 2,9745 €

Níveis de stock
529 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10254981

Intervalo de preços
20,7754 € - 9,3934 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polido PA

10255032

Intervalo de preços
27,2598 € - 12,3235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • D
    30.0 mm
N/A 1.5

10301111

Intervalo de preços
4,0866 € - 1,8487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Male
N/A 1.5

10435724

Intervalo de preços
3,7771 € - 3,5883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Male
N/A 1.5

10435748

Intervalo de preços
3,2975 € - 3,1326 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10255025

Intervalo de preços
25,9692 € - 11,7523 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • D
    20.0 mm